제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0F9P

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-015

단방향 코드세트

연결
M12x1-플러그, 직선형, 3핀, A-코딩
케이블
PVC black, 1.50 m
도체 수량
2
도체 횡단면
0.50 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-30...70 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M12x1-플러그, 직선형, 3핀, A-코딩
케이블
PVC black, 1.50 m
도체 수량
2
도체 횡단면
0.50 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-30...70 °C
케이블 온도, 이동 배선
-5...70 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
EAC
Ecolab