유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
Special characteristics
Washdown
연결
M12x1-플러그, 직선형, 3핀, A-코딩
케이블
PVC 검은색, 2 m
도체 수량
2
도체 횡단면
0.50 mm²
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020 | BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050 | |
|
24,950 KRW
정가
|
30,900 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 연결 | M12x1-플러그, 직선형, 3핀, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3핀, A-코딩 |
| 케이블 | PVC 검은색, 2 m | PVC 검은색, 5 m |
| 도체 수량 | 2 | 2 |
| 도체 횡단면 | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -30...70 °C | -30...70 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.