유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
I
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
II
PIN 1: 흰색
PIN 2: 검은색
PIN 3: n.c.
PIN 4: n.c.
PIN 1: 흰색
PIN 2: 검은색
PIN 3: n.c.
PIN 4: n.c.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BIS 제품용 케이블
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
케이블
PUR 실드 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.