유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 5: 녹색/황색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 5: 녹색/황색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
차폐형 센서 케이블
연결
M12x1-플러그, 각형, 5핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR 실드 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
도체 횡단면
0.34 mm²
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.