유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고성능 용접 케이블
연결
M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩
케이블
TPE 용접 스파크 내성 회색, 5 m
도체 수량
3
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...130 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-0000-10-001-BW8334-050 | BCC W313-0000-10-004-BW8334-050 | BCC W323-0000-10-001-BW8334-050 | |
|
73,700 KRW
정가
|
81,800 KRW
정가
|
73,700 KRW
정가
|
|
| 연결 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 케이블 | TPE 용접 스파크 내성 회색, 5 m | TPE 용접 스파크 내성 회색, 5 m | TPE 용접 스파크 내성 회색, 5 m |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 작동 전력 디스플레이 | - | LED 녹색 | - |
| 기능 표시기 (핀 4) | - | LED 황색 | - |
| 스위칭 출력 | - | PNP | - |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.