유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩
인터페이스
CAN
케이블
PUR 실드 보라색, 0.8 m
도체 수량
2
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-045 | |
|
77,030 KRW
정가
|
114,870 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 인터페이스 | CAN | CAN |
| 케이블 | PUR 실드 보라색, 0.8 m | PUR 실드 보라색, 4.5 m |
| 도체 수량 | 2 | 2 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -30...70 °C | -30...70 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -30...70 °C | -30...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.