유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
I
PIN 1: 실드
PIN 2: 적색 (AWG22)
PIN 3: 검은색 (AWG22)
PIN 4: 흰색 (AWG24)
PIN 5 청색 (AWG24)
PIN 1: 실드
PIN 2: 적색 (AWG22)
PIN 3: 검은색 (AWG22)
PIN 4: 흰색 (AWG24)
PIN 5 청색 (AWG24)
II
PIN 1: 실드
PIN 2: 적색 (AWG22)
PIN 3: 검은색 (AWG22)
PIN 4: 흰색 (AWG24)
PIN 5 청색 (AWG24)
PIN 1: 실드
PIN 2: 적색 (AWG22)
PIN 3: 검은색 (AWG22)
PIN 4: 흰색 (AWG24)
PIN 5 청색 (AWG24)
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
필드버스 케이블
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩
인터페이스
DeviceNet Thin
케이블
PVC 실드 회색, 3 m
도체 수량
4
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-030 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-040 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-050 | |
|
67,010 KRW
정가
|
76,180 KRW
정가
|
85,360 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 인터페이스 | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| 케이블 | PVC 실드 회색, 3 m | PVC 실드 회색, 4 m | PVC 실드 회색, 5 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 회색 | 회색 | 회색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.