유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
필드버스 케이블
연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
인터페이스
CC 링크
케이블
PVC 실드 적색, 1 m
도체 수량
3
도체 횡단면
20 AWG
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-010 | BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-020 | |
|
26,410 KRW
정가
|
39,420 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 |
|---|---|---|
| 인터페이스 | CC 링크 | CC 링크 |
| 케이블 | PVC 실드 적색, 1 m | PVC 실드 적색, 2 m |
| 도체 수량 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 20 AWG | 20 AWG |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.