제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0FTR

BCC S4A5-0000-1A-004-VX0334-050

단방향 코드세트

연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
케이블
PVC black, 5.00 m, Drag chain compatible
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
케이블
PVC black, 5.00 m, Drag chain compatible
도체 수량
3
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-30...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-10...80 °C
작동 전압, Ub
30 VDC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP65, IP67
승인 / 적합성
CE
EAC