유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 2)
흰색 LED
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 비동등
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4A5-0000-1A-010-VX0434-050 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-050-C009 | BCC S425-0000-1A-008-VX0434-050 | BCC M425-0000-1A-008-VX0434-050 | |
|
-
정가
|
45,360 KRW
정가
|
38,960 KRW
정가
|
29,360 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|---|
| 작동 전력 디스플레이 | LED 녹색 | - | LED 녹색 | LED 녹색 |
| 기능 표시기 (핀 2) | 흰색 LED | - | - | - |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | - | LED 황색 | LED 황색 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 비동등 | 비동등 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 비동등 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 비동등 |
| 케이블 | PVC black, 5.00 m, Drag chain compatible | TPE-V 회색, 5 m | PVC 검은색, 5 m | PVC 검은색, 5 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -30...80 °C | -50...105 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -10...80 °C | -25...105 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | 보호등급 IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | Washdown | - |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.