유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
1/2"-소켓, 각형, 4핀
케이블
PVC 황색, 5 m
도체 수량
4
도체 횡단면
22 AWG
작동 전압, Ub
300 VDC / 300 VAC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.