제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0H5Y

BCC M415-M424-3A-304-EX44W8-020

양방향 코드세트

연결 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
연결 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
케이블
TPE yellow, 2 m, Drag chain compatible
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
연결 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
케이블
TPE yellow, 2 m, Drag chain compatible
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
7.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
EAC