제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0H6N

BCC M67L-0000-C0-000-54XLA0-000

맞춤형 플러그 커넥터

연결
M23x1-플러그, 직선형, 19핀
연결 가능한 접점 개수
19
편조선 장착
납땜 연결
케이블 직경 D
6...10 mm
작동 전압, Ub
150 VDC

제품 디자인

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M23x1-플러그, 직선형, 19핀
연결 가능한 접점 개수
19
편조선 장착
납땜 연결
케이블 직경 D
6...10 mm
작동 전압, Ub
150 VDC
보호 등급
IP67
주변 온도
-20...85 °C
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니