제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0H76

BCC A223-A213-3C-375-EX43T2-050

양방향 코드세트

연결 1
1/2"-소켓, 각형, 3-폴
연결 2
1/2"-플러그, 직선형, 3-폴
케이블
TPE 황색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-50...105 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
1/2"-소켓, 각형, 3-폴
연결 2
1/2"-플러그, 직선형, 3-폴
케이블
TPE 황색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-50...105 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...105 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67/IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
EAC