유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
II
PIN 1: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 1: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
I
PIN 1: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 1: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고강도 케이블
연결 1
M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
케이블
PUR 검은색, 3 m
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W323-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W313-W313-30-300-MW8334-050 | |
|
77,200 KRW
정가
|
77,200 KRW
정가
|
92,550 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
| 케이블 | PUR 검은색, 3 m | PUR 검은색, 3 m | PUR 검은색, 5 m |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.