제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0HC2

BCC PA24-0000-10-170-PX8375-030-C038

단방향 코드세트

연결
A, DIN-180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
케이블
PUR 회색, 3 m
도체 수량
3
도체 횡단면
0.75 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
A, DIN-180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
케이블
PUR 회색, 3 m
도체 수량
3
도체 횡단면
0.75 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
케이블 온도, 이동 배선
5...105 °C
작동 전압, Ub
24 VDC
정격 전류 (40 ° C)
6.0 A