제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0HH5

BCC M415-E834-AG-RP001-010

벌크헤드 커넥터

연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, D-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
고정
PG9
작동 전압, Ub
60 VDC / 50 VAC
보호 등급
IP67/IP20

제품 디자인

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, D-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
고정
PG9
작동 전압, Ub
60 VDC / 50 VAC
보호 등급
IP67/IP20
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
케이블 피복, 색상
녹색
분류
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641