유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M8x1-소켓, 직선형, 4핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR 회색, 15 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
0.34 mm²
제품 디자인
0.30 m, PUR, M8x1, 소켓
0.60 m, PUR, M8x1, 소켓
1.00 m, PUR, M8x1, 소켓
1.50 m, PUR, M8x1, 소켓
2.00 m, PUR, M8x1, 소켓
3.00 m, PUR, M8x1, 소켓
5.00 m, PUR, M8x1, 소켓
7.50 m, PUR, M8x1, 소켓
8 m, PUR, M8x1, 소켓
10.00 m, PUR, M8x1, 소켓
15.00 m, PUR, M8x1, 소켓
15.00 m, PUR, M8x1, 소켓
20.00 m, PUR, M8x1, 소켓
25.00 m, PUR, M8x1, 소켓
30.00 m, PUR, M8x1, 소켓
40.00 m, PUR, M8x1, 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-10-003-PX8434-150-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-150 | |
|
59,350 KRW
정가
|
56,450 KRW
정가
|
|
| 연결 | M8x1-소켓, 직선형, 4핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 4핀, A-코딩 |
|---|---|---|
| 스위칭 출력 | 비동등 | 비동등 |
| 케이블 | PUR 회색, 15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 4 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 회색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.