유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
III
I
II
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Y형 스플리터
연결 1
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴
연결 2
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴
연결 3
M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
24 VDC / 24 VAC
케이블
PUR 검은색, 0.4 m, 케이블 체인 호환
제품 디자인
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.