유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
맞춤형 플러그 커넥터
보호 등급
IP67
연결
M8x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩
연결 가능한 접점 개수
4
연결부 횡단면
0.08...0.25 mm²
편조선 장착
절연 변위 커넥터 기술
제품 디자인
절연 변위 커넥터 기술
절연 변위 커넥터 기술
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M334-0000-20-000-13X425-000 | BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | BKS-S218-RT14 | |
|
22,360 KRW
정가
|
22,360 KRW
정가
|
24,050 KRW
정가
|
|
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| 연결 | M8x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩 |
| 연결 가능한 접점 개수 | 4 | 4 | 4 |
| 연결부 횡단면 | 0.08...0.25 mm² | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| 편조선 장착 | 절연 변위 커넥터 기술 | 절연 변위 커넥터 기술 | 절연 변위 커넥터 기술 |
| 케이블 직경 D | 2.5...5.2 mm | 2.5...5.2 mm | 2.5...5.4 mm |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 주변 온도 | -25...80 °C | -25...80 °C | -40...85 °C |
| 승인 / 적합성 | WEEE | WEEE |
cURus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.