유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
연결 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
인터페이스
이더넷/IP
케이블
TPE Shielded teal, 25 m, drag chain compatible
케이블, 참고
이더넷, CAT 5E
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-250 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-250 | |
|
-
정가
|
326,660 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴 |
|---|---|---|
| 연결 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴 |
| 인터페이스 | 이더넷/IP | 이더넷/IP |
| 케이블 | TPE Shielded teal, 25 m, drag chain compatible | PUR 실드 녹색, 25 m |
| 케이블, 참고 | 이더넷, CAT 5E | - |
| 도체 수량 | 8 | 8 |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -40...75 °C | -30...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 1.0 A | 0.5 A |
| 보호 등급 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 케이블 온도, 고정 배선 | - | -40...80 °C |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.