유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
비차폐 센서 케이블
연결 1
M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
케이블
PUR 검은색, 0.15 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M313-30-300-PX0334-1D5 | BCC M314-M314-30-304-PX0434-1D5 | BCC M314-M314-30-304-PX0434-003 | |
|
22,360 KRW
정가
|
24,100 KRW
정가
|
24,560 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
| 케이블 | PUR 검은색, 0.15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 0.15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.