가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.

BCC0HWY

BCC M425-M414-3A-304-EX44W8-011

양방향 코드세트

연결 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
연결 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
케이블
TPE yellow, 1.1 m, Drag chain compatible
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
연결 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
케이블
TPE yellow, 1.1 m, Drag chain compatible
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
7.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
EAC