제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0HY5

BCC M414-E834-8G-668-PS54T2-030

양방향 코드세트

연결 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
연결 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR Shielded Green, 3.00 m, Drag chain compatible
케이블, 참고
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
연결 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR Shielded Green, 3.00 m, Drag chain compatible
케이블, 참고
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...60 °C
작동 전압, Ub
125 VDC / 125 VAC
정격 전류 (40 ° C)
1.0 A
보호 등급
IP67/IP20
승인 / 적합성
CE
EAC