유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
I
PIN 1: 흰색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색
PIN 4: 청색
PIN 5: 흰색
PIN 6: 녹색
PIN 7: 흰색
PIN 8: 갈색
PIN 1: 흰색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색
PIN 4: 청색
PIN 5: 흰색
PIN 6: 녹색
PIN 7: 흰색
PIN 8: 갈색
II
PIN 1: 흰색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색
PIN 4: 청색
PIN 5: 흰색
PIN 6: 녹색
PIN 7: 흰색
PIN 8: 갈색
PIN 1: 흰색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색
PIN 4: 청색
PIN 5: 흰색
PIN 6: 녹색
PIN 7: 흰색
PIN 8: 갈색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
이더넷/프로피넷 케이블
연결 1
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
인터페이스
이더넷/IP
케이블
PUR 실드 녹색, 10 m
도체 수량
8
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
165,940 KRW
정가
|
169,560 KRW
정가
|
169,560 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴 | RJ45, horizontal lock screws-플러그, 직선형, 8-폴 | RJ45, horizontal lock screws-플러그, 각형, 8-폴 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴 |
| 인터페이스 | 이더넷/IP | 이더넷/IP | 이더넷/IP |
| 케이블 | PUR 실드 녹색, 10 m | PUR 실드 녹색, 10 m | PUR 실드 녹색, 10 m |
| 도체 수량 | 8 | 8 | 8 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 0.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 보호 등급 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| 케이블 피복, 색상 | 녹색 | 녹색 | 녹색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 케이블, 참고 | - | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.