제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0J05

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-700

양방향 코드세트

연결 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
연결 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
인터페이스
이더넷/IP
케이블
TPE Shielded teal, 70 m, drag chain compatible
케이블, 참고
이더넷, CAT 5E
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
연결 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
인터페이스
이더넷/IP
케이블
TPE Shielded teal, 70 m, drag chain compatible
케이블, 참고
이더넷, CAT 5E
도체 수량
8
케이블 온도, 이동 배선
-40...75 °C
작동 전압, Ub
42 VDC / 30 VAC
정격 전류 (40 ° C)
1.0 A
보호 등급
IP20/IP20
승인 / 적합성
CE
EAC