제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0J0T

BCC M41C-M67C-3F-727-PS0C08-005-C009

양방향 코드세트

연결 1
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
연결 2
M23x1-Male, straight, 12-pin
케이블
PUR Shielded black, 0.5 m
도체 수량
12
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
연결 2
M23x1-Male, straight, 12-pin
케이블
PUR Shielded black, 0.5 m
도체 수량
12
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...85 °C
작동 전압, Ub
30 VDC / 30 VAC
정격 전류 (40 ° C)
0.5 A
보호 등급
IP68/IP67
승인 / 적합성
CE
EAC