유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
II, III
I
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Y형 스플리터
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
케이블
TPE 용접 스파크 내성 황색, 0.3 m, 케이블 체인 호환
제품 디자인
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W414-W415-W415-U2090-003 | BCC W414-W415-W415-U2090-006 | BCC W414-W425-W425-U2090-003 | |
|
172,870 KRW
정가
|
178,150 KRW
정가
|
172,870 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 |
| 연결 3 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 케이블 | TPE 용접 스파크 내성 황색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 | TPE 용접 스파크 내성 황색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | TPE 용접 스파크 내성 황색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| 보호 등급 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.