제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0J4P

BCC M214-M213-30-300-PS0414-040

양방향 코드세트

연결 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
연결 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
케이블
PUR Shielded black, 4.00 m
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-25...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
연결 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
케이블
PUR Shielded black, 4.00 m
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-25...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-5...80 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 60 VAC
정격 전류 (40 ° C)
1.0 A
보호 등급
IP67/IP67
승인 / 적합성
CE
EAC