유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
II
PIN 1: 흰색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색
PIN 4: 청색
PIN 5: 흰색
PIN 6: 녹색
PIN 7: 흰색
PIN 8: 갈색
PIN 1: 흰색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색
PIN 4: 청색
PIN 5: 흰색
PIN 6: 녹색
PIN 7: 흰색
PIN 8: 갈색
I
PIN 1: 흰색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색
PIN 4: 녹색
PIN 5: 흰색
PIN 6: 갈색
PIN 7: 흰색
PIN 8: 청색
PIN 1: 흰색
PIN 2: 주황색
PIN 3: 흰색
PIN 4: 녹색
PIN 5: 흰색
PIN 6: 갈색
PIN 7: 흰색
PIN 8: 청색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
이더넷/프로피넷 케이블
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
인터페이스
이더넷/IP
케이블
PUR 실드 녹색, 15 m
케이블, 참고
Ethernet, CAT 6A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-150 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-150 | BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-010 | |
|
257,000 KRW
정가
|
257,000 KRW
정가
|
107,000 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴, X-코딩 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴 |
| 인터페이스 | 이더넷/IP | 이더넷/IP | 이더넷/IP |
| 케이블 | PUR 실드 녹색, 15 m | PUR 실드 터키옥 청색, 15 m | PUR 실드 녹색, 1 m |
| 케이블, 참고 | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| 도체 수량 | 8 | 8 | 8 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 보호 등급 | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| 케이블 피복, 색상 | 녹색 | 터키옥 청색 | 녹색 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.