유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 흰색, 쌍 3
PIN 2: 갈색, 쌍 3
PIN 3: 녹색, 쌍 4
PIN 4: 황색, 쌍 4
PIN 5: 회색, 쌍 2
PIN 6: 분홍색, 쌍 2
PIN 7: 청색, 쌍 1
PIN 8: 적색, 쌍 1
PIN 9: 검은색, 쌍 5
PIN10: 보라색, 쌍 5
PIN11: 회색/분홍색, 쌍 6
PIN12: 적색/청색, 쌍 6
PIN 2: 갈색, 쌍 3
PIN 3: 녹색, 쌍 4
PIN 4: 황색, 쌍 4
PIN 5: 회색, 쌍 2
PIN 6: 분홍색, 쌍 2
PIN 7: 청색, 쌍 1
PIN 8: 적색, 쌍 1
PIN 9: 검은색, 쌍 5
PIN10: 보라색, 쌍 5
PIN11: 회색/분홍색, 쌍 6
PIN12: 적색/청색, 쌍 6
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BML 제품용 케이블
연결
M12x1-소켓, 직선형, 12핀, A-코딩
케이블
PUR 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
12
도체 횡단면
0.25 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.