유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
7/8"-소켓, 직선형, 4핀
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR 검은색, 13 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
1.5 mm²
제품 디자인
1.50 m, PUR, 7/8", 소켓
2.00 m, PUR, 7/8", 소켓
3.00 m, PUR, 7/8", 소켓
4.00 m, PUR, 7/8", 소켓
5.00 m, PUR, 7/8", 소켓
6.00 m, PUR, 7/8", 소켓
10.00 m, PUR, 7/8", 소켓
12.00 m, PUR, 7/8", 소켓
13.00 m, PUR, 7/8", 소켓
15.00 m, PUR, 7/8", 소켓
20.00 m, PUR, 7/8", 소켓
25.00 m, PUR, 7/8", 소켓
30.00 m, PUR, 7/8", 소켓
35.00 m, PUR, 7/8", 소켓
40.00 m, PUR, 7/8", 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-PX04A5-130 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-150 | |
|
224,880 KRW
정가
|
254,630 KRW
정가
|
|
| 연결 | 7/8"-소켓, 직선형, 4핀 | 7/8"-소켓, 직선형, 4핀 |
|---|---|---|
| 스위칭 출력 | 비동등 | 비동등 |
| 케이블 | PUR 검은색, 13 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 4 |
| 도체 횡단면 | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 10.0 A | 10.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.