유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
C, Ind.-0°/180°-소켓, 각형, 4-폴
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
기능 디스플레이
LED 황색/아니요
억제장치
억제 다이오드
케이블
PUR 검은색, 0.6 m, 케이블 체인 호환
제품 디자인
0.30 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, 소켓
0.60 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, 소켓
0.60 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, 소켓
1.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, 소켓
1.50 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, 소켓
2.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, 소켓
3.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, 소켓
5.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006-C049 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-010 | |
|
27,860 KRW
정가
|
27,080 KRW
정가
|
28,320 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | C, Ind.-0°/180°-소켓, 각형, 4-폴 | C, Ind.-0°/180°-소켓, 각형, 4-폴 | C, Ind.-0°/180°-소켓, 각형, 4-폴 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
| 기능 디스플레이 | LED 황색/아니요 | LED 황색/아니요 | LED 황색/아니요 |
| 억제장치 | 억제 다이오드 | 억제 다이오드 | 억제 다이오드 |
| 케이블 | PUR 검은색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 1 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.