유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
연결 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR 실드 녹색, 0.6 m, 케이블 체인 호환
케이블, 참고
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S414-S414-6D-331-PS54N2-006-C009 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-006-C009 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-006 | |
|
-
정가
|
107,750 KRW
정가
|
70,440 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 |
| 인터페이스 | 프로피넷 | 프로피넷 | 프로피넷 |
| 케이블 | PUR 실드 녹색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 녹색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 녹색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 |
| 케이블, 참고 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 |
| 승인 / 적합성 |
EAC WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.