제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0JPF

BCC A396-0000-10-131-VX46W6-050

단방향 코드세트

연결
7/8"-소켓, 직선형, 6핀
케이블
PVC 황색, 5 m
도체 수량
6
도체 횡단면
16 AWG
작동 전압, Ub
600 VDC / 600 VAC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
7/8"-소켓, 직선형, 6핀
케이블
PVC 황색, 5 m
도체 수량
6
도체 횡단면
16 AWG
작동 전압, Ub
600 VDC / 600 VAC
정격 전류 (40 ° C)
8.0 A
보호 등급
IP67
케이블 피복, 색상
황색