유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
차폐형 센서 케이블
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
케이블
PUR 실드 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | BCC M415-M414-3A-708-PS0334-050 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-050 | |
|
75,190 KRW
정가
|
85,170 KRW
정가
|
83,910 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
| 케이블 | PUR 실드 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.