제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0JUF

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-200-C009

식음료 케이블

Special characteristics
Washdown
연결
M12x1-플러그, 직선형, 4핀, D-코딩
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR 실드 녹색, 20 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
Special characteristics
Washdown
연결
M12x1-플러그, 직선형, 4핀, D-코딩
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR 실드 녹색, 20 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
22 AWG
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...60 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 0 VAC
정격 전류 (40 ° C)
1.5 A
보호 등급
IP67, IP69K
케이블 피복, 색상
녹색
승인 / 적합성
CE
Ecolab