유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
식음료 케이블
Special characteristics
Washdown
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR 실드 녹색, 10 m, 케이블 체인 호환
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-100-C009 | BCC M414-M414-3D-331-PS54N2-100 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-100 | |
|
181,030 KRW
정가
|
143,720 KRW
정가
|
143,720 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| 연결 1 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 각형, 4-폴, D-코딩 |
| 인터페이스 | 프로피넷 | 프로피넷 | 프로피넷 |
| 케이블 | PUR 실드 녹색, 10 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 녹색, 10 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 녹색, 10 m, 케이블 체인 호환 |
| 케이블, 참고 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.