제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0K16

BCC M415-M418-3A-RA140-000

아답터

연결 1
M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
기능 디스플레이
아니요/아니요
작동 전압, Ub
30 VDC / 30 VAC
정격 전류 (40 ° C)
2.0 A

이 제품은 클래식 포트폴리오의 일부입니다.

확장된 가용성
유연한 전환 기간
투명한 조건
Classic Banner
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
기능 디스플레이
아니요/아니요
작동 전압, Ub
30 VDC / 30 VAC
정격 전류 (40 ° C)
2.0 A
보호 등급
IP67
주변 온도
-25...85 °C
승인 / 적합성
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635