제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0K3L

BCC M425-0000-1L-017-PX85A5-020

단방향 코드세트

연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, L-코딩
케이블
PUR 회색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
도체 횡단면
1.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...90 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, L-코딩
케이블
PUR 회색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
도체 횡단면
1.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-30...90 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 50 VAC
정격 전류 (40 ° C)
16.0 A
보호 등급
IP65, IP67, IP69K
승인 / 적합성
CE
EAC