유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 검은색 1
PIN 2: 검은색 2
PIN PE: 녹색/황색
PIN 3: 검은색 3
PIN 2: 검은색 2
PIN PE: 녹색/황색
PIN 3: 검은색 3
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
전원 케이블
연결
M12x1-소켓, 직선형, 4핀, S-코딩
케이블
PUR 검은색, 20 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
1.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.