BCC0K79

BCC M414-0000-2D-168-ES64N9-400

단방향 코드세트

연결
M12x1-플러그, 직선형, 4핀, D-코딩
인터페이스
이더넷/IP
케이블
TPE 실드 터키옥 청색, 40 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
24 AWG

제품 디자인

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M12x1-플러그, 직선형, 4핀, D-코딩
인터페이스
이더넷/IP
케이블
TPE 실드 터키옥 청색, 40 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
24 AWG
케이블 온도, 이동 배선
-40...80 °C
작동 전압, Ub
60 VDC
정격 전류 (40 ° C)
1.5 A