유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
맞춤형 플러그 커넥터
연결
M12x1-Female, angled, 4-pin, T-coded
보호 등급
IP67
연결 가능한 접점 개수
4
연결부 횡단면
1.50 mm²
편조선 장착
나사 단자
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M444-0000-1T-000-61X4A5-000 | BCC M434-0000-1T-000-61X4A5-000 | |
|
38,160 KRW
정가
|
38,160 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-Female, angled, 4-pin, T-coded | M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, T-코딩 |
|---|---|---|
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 연결 가능한 접점 개수 | 4 | 4 |
| 연결부 횡단면 | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| 편조선 장착 | 나사 단자 | 나사 단자 |
| 케이블 직경 D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| 작동 전압, Ub | 63 VDC / 63 VAC | 63 VDC / 63 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 12.0 A | 12.0 A |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.