제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0K89

BCC M414-M324-M324-U2098-006

Y형 스플리터

연결 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
연결 2
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
연결 3
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
작동 전압, Ub
30 VDC / 30 VAC
케이블
PUR welding spark resistant orange, 0.6 m, Drag chain compatible
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
연결 2
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
연결 3
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
작동 전압, Ub
30 VDC / 30 VAC
케이블
PUR welding spark resistant orange, 0.6 m, Drag chain compatible
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
보호 등급
IP67, IP68, 보호등급 IP69K/IP67/IP67
승인 / 적합성
CE
EAC
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니