유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고성능 용접 케이블
연결 1
M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
작동 전력 디스플레이
녹색 LED/no
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
케이블
TPE 용접 스파크 내성 회색, 1 m
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-W313-30-602-BW8334-010 | BCC W323-W313-30-602-BW8334-015 | BCC W323-W313-30-602-BW8334-020 | |
|
59,990 KRW
정가
|
65,240 KRW
정가
|
70,450 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
| 작동 전력 디스플레이 | 녹색 LED/no | 녹색 LED/no | 녹색 LED/no |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | LED 황색 | LED 황색 |
| 케이블 | TPE 용접 스파크 내성 회색, 1 m | TPE 용접 스파크 내성 회색, 1.5 m | TPE 용접 스파크 내성 회색, 2 m |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.