유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고성능 용접 케이블
연결 1
M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
작동 전력 디스플레이
녹색 LED/no
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
케이블
FEP 용접 스파크 내성 검은색, 0.3 m
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-W313-30-602-TW0334-003 | BCC W313-W313-30-300-TW0334-003 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-010 | |
|
65,460 KRW
정가
|
57,360 KRW
정가
|
76,000 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
| 작동 전력 디스플레이 | 녹색 LED/no | - | 녹색 LED/no |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | - | LED 황색 |
| 케이블 | FEP 용접 스파크 내성 검은색, 0.3 m | FEP 용접 스파크 내성 검은색, 0.3 m | FEP 용접 스파크 내성 검은색, 1 m |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.