가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.

BCC0KC3

BCC W324-0000-10-008-BW8434-020

고성능 용접 케이블

연결
M8x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 비동등
케이블
TPE 용접 스파크 내성 회색, 2 m
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M8x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 비동등
케이블
TPE 용접 스파크 내성 회색, 2 m
도체 수량
4
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...130 °C
케이블 온도, 이동 배선
-40...125 °C
작동 전압, Ub
30 VDC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP65