제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0KEC

BCC VA04-M314-30-682-PX0350-020

양방향 코드세트

연결 1
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
기능 디스플레이
LED 황색/아니요
억제장치
억제 다이오드
케이블
PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
기능 디스플레이
LED 황색/아니요
억제장치
억제 다이오드
케이블
PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...80 °C
작동 전압, Ub
24 VDC / 24 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67/IP67, IP69K