유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩
케이블
PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
제품 디자인
1.50 m, PUR, M8x1, 소켓
2.00 m, PUR, M8x1, 소켓
3.00 m, PUR, M8x1, 소켓
5.00 m, PUR, M8x1, 소켓
5.00 m, PUR, M8x1, 소켓
7.50 m, PUR, M8x1, 소켓
10.00 m, PUR, M8x1, 소켓
15.00 m, PUR, M8x1, 소켓
20.00 m, PUR, M8x1, 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C003 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
24,790 KRW
정가
|
31,540 KRW
정가
|
34,240 KRW
정가
|
|
| 연결 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 케이블 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| 작동 전력 디스플레이 | - | LED 녹색 | LED 녹색 |
| 기능 표시기 (핀 4) | - | LED 황색 | LED 황색 |
| 스위칭 출력 | - | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.