유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 검은색
PIN 2: 갈색
PIN 3: 적색
PIN 4: 주황색
PIN 5: 황색
PIN 6: 녹색
PIN 7: 청색
PIN 8: 자주색
PIN 9: 회색
PIN10: 흰색
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
PIN 2: 갈색
PIN 3: 적색
PIN 4: 주황색
PIN 5: 황색
PIN 6: 녹색
PIN 7: 청색
PIN 8: 자주색
PIN 9: 회색
PIN10: 흰색
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
Hirose 10A-10P-12S-소켓, 직선형, 12-폴
케이블
PVC 실드 검은색, 5 m
도체 수량
12
도체 횡단면
24 AWG
케이블 온도, 고정 배선
-30...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.